KSF3
Morse automatiche a molla a 2 ganasce
Morsa automatica a molla a 2 ganasce di terza generazione di struttura compatta, con forza di serraggio elevata e novità tecniche. Le morse automatiche sono disponibili con corsa standard, corsa lunga o ganascia fissa.
Description
Vantaggi – I tuoi benefici
- Morse a molla
Serraggio del pezzo indipendente dal mezzo, in particolare per cubi e applicazioni di stoccaggio - Monitoraggio brevettato della posizione della ganascia base tramite pressione dinamica
Possibilità di sapere se la morsa è aperta o bloccata - Controllo della presenza del pezzo attraverso la ganascia base
Permette il caricamento automatico della morsa di serraggio - Mandrino autocentrante di precisione con sistema a piani inclinati per i massimi requisiti di qualità
Consente eccellenti risultati di lavorazione - Design squadrato con contorno esterno ottimizzato
Ideale per lavorazioni su 6 lati in due configurazioni con eccellente accessibilità laterale - Grande efficacia del sistema a piani inclinati
Serraggio sicuro dei pezzi grazie alle elevate forze di serraggio - Ganasce base con incastro a croce o profilo dentato di serie
Alta flessibilità delle ganasce base - Guida lunga delle griffe per un supporto ottimale delle ganasce riportate
Consente forze di serraggio massime, per una lunga durata - Componenti funzionali rettificati e temprati su tutti i lati
Garantiscono una lunga durata
Opzioni ed informazioni speciali
- Concentrati di potenza compatti e caricati a molla per soluzioni a torre e di stoccaggio
TANDEM KSF3 è sinonimo di morse ad azionamento a molla ad elevate prestazioni, serrate mediante gruppi di molle e aperte pneumaticamente. Tuttavia, a causa del serraggio a molla sono adatte solo per il serraggio esterno. Le morse automatiche sono utilizzate principalmente in soluzioni a torre e di stoccaggio, dato che la forza di serraggio viene completamente mantenuta anche dopo la rimozione dell'aria compressa. Ora, con la terza generazione, le morse possono essere dotate di monitoraggio pneumatico, aumentando ulteriormente la gamma di applicazioni. - Un aspetto importante dell'evoluzione è stata la compatibilità, che ha consentito di sostituire 1:1 le morse KSF plus con le nuove morse KSF3. La geometria collaudata consente un accesso ottimale dell'utensile al pezzo.