ROTA NCD 500-165 A11-SV90°
Mandrino autocentrante a 3 ganasce con foro passante
Ident.-Nr. 832261
Dieses Produkt ist ein Altprodukt.
Mandrini autocentranti standard con foro passante
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
- Foro passante: 165 mm
- Supporto del mandrino: ISO 702-1 Nr. 11
- Interfaccia ganasce: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Corsa per griffa: 7.5 mm
- Corsa del pistone: 33 mm
- Forza di serraggio max.: 240 kN
- Forza di azionamento max: 120 kN
- Numero di giri max.: 2800 1/min
- Peso: 232 kg
Technische Details
| Spindle type | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 11 |
| Serration | 3/32" x 90° |
| Max. rotational speed [1/min] | 2800.0 |
| Max. clamping force [kN] | 240.0 |
| Max. actuating force [kN] | 120.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 7.5 |
| Piston stroke (H) [mm] | 33.0 |
| Moment of inertia [kgm²] | 8.24 |
| Weight [kg] | 232.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- X-axis:
- n [min-1]
- Y-axis:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SWB-AL 400
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%