CNC SDC JIS-BT 40 Ø1-16x88
CNC Kurzbohrfutter
ID 204584
CNC SDC JIS-BT 40 Ø1-16x88, Werkzeughalter
- CNC Kurzbohrfutter
- Baureihe: CNC Kurzbohrfutter
- Werkzeughalterschnittstelle: JIS-BT 40
- Auskraglänge: 88 mm
- Wuchtgüte: G6,3 bei 18.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technické údaje
| Technologie | Krátká vrtací sklíčidla CNC |
|---|---|
| Řada | Krátká vrtací sklíčidla CNC |
| Rozhraní upínače nástrojů | JIS-BT 40 |
| Norma upínače držáku | DIN ISO 7388-2 JD |
| Min. upínací průměr D1 [mm] | 1.0 |
| Max. upínací průměr D1 [mm] | 16.0 |
| D2 [mm] | 50.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 88 mm / 3.5" |
| Projekční délka L1 [mm] | 88.0 |
| L4 [mm] | 61.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1.62 |
| Odolná chladivu | ano |
| Standardní délka | ano |
Provedení
Vhodné pro upínací nástroje s hladkými válcovými stopkami
Stupeň vyvážení
G6,3 při 18.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Datové nosiče
Vyvrtaný otvor pro nosič dat jako volitelná možnost
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Napájení chladivem
Vhodné pro nástroje s vnitřním přívodem chladicí kapaliny
Dodávka chladiva podle ISO 7388 JD
Rozsah dodávky
Včetně šestihranného nástrčného klíče
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání