arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MES CF JIS-BT 50 Ø32x100 Illustration similar

MES CF JIS-BT 50 Ø32x100

Face mill arbors

ID 23004384

MES CF JIS-BT 50 Ø32x100, Toolholders
  • Face mill arbors
  • Series: Face mill arbors
  • Cool Flow variant
  • Toolholder interface: JIS-BT 50
  • Clamping diameter: 32 mm
  • Thread in clamping diameter: M12
  • Projecting length: 100 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.006 mm measured from taper to D1
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Scope of delivery: Includes tightening bolt
Technologie Messerkopfaufnahmen
Baureihe Messerkopfaufnahmen
Werkzeughalterschnittstelle JIS-BT 50
Werkzeughalternorm DIN ISO 7388-2 JD/JF
Spanndurchmesser D1 32 mm
Gewinde Anzugsschraube G M12
D2 [mm] 78.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 100 mm / 3.9"
L4 [mm] 62.0
L11 [mm] 24.0
Gewicht [kg] 6.5
Cool Flow Variante ja

Ausführung
Zur Aufnahme von Fräsern mit Quernut

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,006 mm gemessen vom Kegel zu D1

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Datenträger
Bohrung für Datenträger optional

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Kühlmittelzufuhr
Cool-Flow-Ausführung – optimale Kühlmittelzufuhr direkt an die Werkzeugschneide
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 JD/JF
Bohrungen für Form JF bei Lieferung verschlossen

Lieferumfang
Inklusive Fräseranzugsschraube

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich