MES CF SCAPTO C4 Ø16x32
Beitelkop-opnemers
ID 23004437
MES CF SCAPTO C4 Ø16x32, Gereedschapshouders
- Beitelkop-opnemers
- Reeksen: Beitelkop-opnemers
- Cool Flow-variant
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: SCHUNK CAPTO C4
- Klemdiameter: 16 mm
- Draad in klemdiameter: M8
- Uitstekende lengte: 32 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,006 mm gemeten van de kegel tot D1
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Technical details
| Tecnologia | Porta frese |
|---|---|
| Serie | Porta frese |
| Attacco portautensile | SCHUNK CAPTO C4 |
| Portautensile standard | ISO 26623-1 |
| Diametro di serraggio D1 | 16 mm |
| Vite di serraggio filettata G | M8 |
| D2 [mm] | 38.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 32 mm / 1.3" |
| L4 [mm] | 9.5 |
| L11 [mm] | 17.0 |
| Peso [kg] | 0.395 |
| Variante Cool Flow | Sì |
| Lunghezze standard | Sì |
Queste varianti di prodotto sono adatte a centri di fresatura e tornitura
Versione
Per montaggio di frese con cava laterale
Concentricità
≤ 0,006 mm misurati dal cono a D1
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Adduzione di refrigerante
Versione Cool flow: adduzione ottimale del refrigerante direttamente al tagliente dell'utensile
La fornitura comprende
Include vite di serraggio
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta