TRIBOS-RM KD ER 32 Ø8x33.5
多角形ツールホルダー
ID 1388750
この製品は廃盤品であり、期間限定での販売となります。
詳細はこちらこちらからお問い合わせください。
今すぐお問い合わせください
この製品はオンラインでのみお求めいただけます。
TRIBOS-RM KD ER 32 Ø8x33.5, ツールホルダー
- 多角形ツールホルダー
- シリーズ: TRIBOS-RM
- ツールバーインターフェース: ER 32
- クランプ径: 8 mm
- 突出長さ: 41.7 mm
- 振れ精度: 2.5 x D で ≤ 0.01 mm
- 最小トルク: 15 Nm
技術的詳細
| Technologie | Polygonspannfutter |
|---|---|
| Baureihe | TRIBOS-RM |
| Werkzeughalterschnittstelle | ER 32 |
| Werkzeughalternorm | ISO 15488-A |
| Spanndurchmesser D1 | 8 mm |
| ER Spanngröße | ER 32 |
| D2 [mm] | 18.0 |
| D3 [mm] | 19.0 |
| L [mm] | 73.5 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 41,7 mm / 1.6" |
| L2 [mm] | 55.0 |
| L4 [mm] | 30.0 |
| L5 [mm] | 33.5 |
| G | M6x1 |
| Min. Drehmoment [Nm] | 15.0 |
| Gewicht [kg] | 0.3 |
Kompatibel mit allen gängigen ER Spannmuttern
Diese Produktvarianten eignen sich sowohl für Fräs- als auch für Drehzentren
Diese Produktvarianten eignen sich sowohl für Fräs- als auch für Drehzentren
Ausführung
Rotationssymmetrische Bauweise
Kühlmitteldichte Ausführung
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,01 mm bei 2,5 x D
Werkzeugschaftqualität
h6
Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Tiefenanschlag als Zubehör erhältlich
Kegelausführung
ER-Kegel nach Form A DIN-6388
Weitere ER-Kegelausführung auf Anfrage erhältlich
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich