ER 11 HSK-F 63x75
ER 콜릿 척
ID 1357889
ER 11 HSK-F 63x75, 툴홀더
- ER 콜릿 척
- 시리즈: ER 콜릿 척
- 툴홀더 인터페이스: HSK-F 63
- 투영 길이: 75 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.008mm 이하
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
기술 세부 정보
| Technologie | ER-spankoppen |
|---|---|
| Reeksen | ER-spankoppen |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-F 63 |
| Standaard voor gereedschapshouder | DIN 69893-6 |
| ER-klemformaat | ER 11 |
| Min. klemdiameter D1 [mm] | 1.0 |
| Max. klemdiameter D1 [mm] | 7.0 |
| D2 [mm] | 19.0 |
| D3 [mm] | 19.0 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 75 mm / 3.0" |
| Uitstekende lengte L1 [mm] | 75.0 |
| L4 [mm] | 11.3 |
| L5 [mm] | 49.0 |
| Gewicht [kg] | 0.715 |
| Koelvloeistofbestendig | ja |
| Standaardlengte | ja |
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,008 mm bij 2,5 x D
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Lengte-instelschroef
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Levering
Inclusief klemmoer
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar