ROTA-G 315-102 C11-GBK
Autocentrante manuale con cambio rapido delle ganasce
ID 815033
Mandrini a serraggio manuale standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
- Sistema cambio rapido ganasce
- Foro passante: 102 mm
- Supporto del mandrino: ISO 702-3 Nr. 11
- Interfaccia ganasce: Dentatura diritta
- Corsa per griffa: 8.5 mm
- Passo tra i denti: 5.5 mm
- Forza di serraggio max.: 200 kN
- Coppia max.: 210 Nm
- Numero di giri max.: 3200 1/min
- Peso: 64.5 kg
技术细节
| スピンドルタイプ | ISO 702-3 |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Nr. 11 |
| セレーション | ストレートセレーション |
| 最大回転速度 [1/min] | 3200.0 |
| 最大把持力 [kN] | 200.0 |
| 最大トルク [Nm] | 210.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 8.5 |
| 歯ピッチ [mm] | 5.5 |
| 重量 [kg] | 64.5 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 315
- purple
-
UVB 315
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、取付けネジ付きベースジョー 1 セット、チャック取付けねじ、レンチ 、アイボルト、取扱説明書