arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NC plus 2 315-104/4 Z220-SV90°

ROTA NC plus 2 315-104/4 Z220-SV90°

3-Backen Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung

Ident.-Nr. 1316850

Verfügbarkeit auf Anfrage
Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung Standard

Produktmerkmale:
  • 4-Backen-Keilhaken-Futter
  • Durchgangsbohrung: 104 mm
  • Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Backenschnittstelle: 1/16" x 90° Nut 21H7
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 5.3 mm
  • Kolbenhub: 20 mm
  • Max. Spannkraft: 105 kN
  • Max. Betätigungskraft: 45 kN
  • Max. Drehzahl: 2000 1/min
  • Gewicht: 51 kg
Spindeltyp ISO 702-4
Spindelgröße Nr. 8 (Z220)
Verzahnung 1/16" x 90°
Max. Drehzahl [1/min] 2000
Max. Spannkraft [kN] 105
Max. Betätigungskraft [kN] 45
Hub/Backe [mm] 5.3
Kolbenhub (H) [mm] 20
Trägheitsmoment [kgm²] 0.71
Eigenmasse [kg] 51

Lieferumfang
Futter, Nutensteine mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Montageschlüssel für drehbaren Gewindering, Ringschraube und Betriebsanleitung