KSH3 160-PM
Hydraulické 2čelisťové silové svěráky
ID 1448279
Hydraulický silový svěrák standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 2čelisťový silový svěrák
- Středicí upínání
- Standardní zdvih
- Pneumatické monitorování koncové polohy
- Pneumatické monitorování kontaktu
- Základní čelisti: Jemné zoubkování a pero s drážkou
- Rozměry: 160 x 160 x 87,2 mm
- Upínací síla při max. provozním tlaku: 45 kN
- Zdvih na čelist: 3 mm
- Max. výška čelisti: 60 mm
- Opakovatelná přesnost: 0.01 mm
- Provozní tlak: 10 - 60 bar
- Spotřeba oleje / dvojitý zdvih: 100 cm³
- Zavírací/otevírací čas: 1.5 s
- Vlastní hmotnost: 14 kg
Información técnica
| Zdvih na čelist [mm] | 3.0 |
|---|---|
| Upínací síla při max. provozním tlaku [kN] | 45.0 |
| Min. provozní tlak [bar] | 10.0 |
| Max. provozní tlak [bar] | 60.0 |
| Opakovatelná přesnost svěráku [mm] | 0.01 |
| Max. výška čelisti [mm] | 60.0 |
| Vzdálenost H [mm] | 25.0 |
| Spotřeba oleje / dvojitý zdvih [cm³] | 100.0 |
| Zavírací/otevírací čas [s] | 1.5 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 14.0 |
Scope of delivery
Clamping force block, fastening screws for system jaws and clamping force block, cover plugs, fitting screws, clamping sleeves, operating manual
Clamping force
The clamping force is the arithmetic sum of the individual forces occurring at the jaws at distance "H" at maximum pressure.
Height tolerance of the vise
±0.04 mm.
Clamping force blocks with the same height are available on request.
Repeat accuracy
Results from the end position spread after 100 consecutive strokes
Maintenance and repair
For the maintenance of TANDEM vises, our special grease LP 410 should be used (ID 0184213)