arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PAL S 159 x 159

PAL S 159 x 159

Spannpaletten ohne Spannmittel

Ident.-Nr. 471010

Lieferzeit auf Anfrage
Spannpalette Standard

Produktmerkmale:
  • Oberseite zur kundenseitigen Fertigbearbeitung
  • Unterseite 1fach Spannbolzen SPx 40 und Indexierbolzen IXB V1
Technische Daten:
  • Abmessungen: 159 x 159 x 20 mm
  • Material: Stahl
  • Planparallelität: 0.02 mm
  • Gewicht: 4.2 kg
Länge [mm] 159.0
Breite [mm] 159.0
Höhe H [mm] 20.0
Werkstoff Stahl
Planparallelität [mm] 0.02
Gewicht [kg] 4.2

Lieferumfang
Spannpalette, Spannbolzen, Aluminium-Handgriffe, Zylinderstift, Indexierbolzen