SZI 20-10
Hard Claw Jaws for I.D. Clamping
Ident.-Nr. 123164
SZI 20-10, Hard Claw Jaws for I.D. Clamping
Product features:
Product features:
- Serration: 1/16" x 90°
- Groove width: 17 mm
- Delivery unit: 1 set = 3 pieces
- Do you want to know the exact clamping range on your lathe chuck or do you need a different clamping range? Click "Tools" and use our chuck jaw quickfinder.
Technische Details
| Produktgruppe | Harte Krallenbacken für Innenspannung |
|---|---|
| Verzahnung | 1/16" x 90° |
| Nutbreite N [mm] | 17.0 |
| Breite B [mm] | 35.0 |
| Höhe H [mm] | 50.0 |
| Länge L [mm] | 84.0 |
| Einspanntiefe T [mm] | 20.0 |
| Gewinde Auflagebolzen G | M6 |
| Lochabstand b [mm] | 22.0 |
| Schrauben | M12 |
| Werkstoff | Stahl 16MnCr5, gehärtet |
| m/Satz [kg] | 1.6 |