arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SZI 20-12 類似のイラスト

SZI 20-12

ハード クロージョー 内径クランピング

ID 123166

在庫あり
SZI 20-12, ハード クロージョー 内径クランピング

特長:
  • セレーション: 1/16" x 90°
  • 溝幅: 17 mm
  • デリバリーユニット: 1 セット = 3 点入り
ツール:
  • 旋盤チャックの正確なクランプ範囲を知りたいですか?それとも別のクランプ範囲が必要ですか?「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
Produktgruppe Harte Krallenbacken für Innenspannung
Verzahnung 1/16" x 90°
Nutbreite N [mm] 17.0
Breite B [mm] 40.0
Höhe H [mm] 50.0
Länge L [mm] 61.9
Einspanntiefe T [mm] 20.0
Gewinde Auflagebolzen G M6
Lochabstand b [mm] 22.0
Schrauben M12
Werkstoff Stahl 16MnCr5, gehärtet
m/Satz [kg] 1.7