arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
NS 124 Abbildung ähnlich

NS 124

Einzel-Nutenstein

Ident.-Nr. 142101

Begrenzt verfügbar
NS 124, Einzel-Nutenstein

Produktmerkmale:
  • Nutbreite: 17 mm
  • Max. Anzugsmoment: 70 Nm
  • Liefereinheit: 1 Stück
Tools:
  • Passt dieser Nutenstein auf mein Drehfutter? Um den passenden Nutenstein für Ihr Drehfutter zu finden, Klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Produktgruppe Einzel-Nutenstein
Nutbreite N [mm] 17.0
Breite B [mm] 22.3
Höhe H [mm] 22.0
Höhe H1 [mm] 9.0
Länge L [mm] 19.3
Zyl.-Schraube M12 x 25
Max. zul. Anziehdrehmoment [Nm] 70.0
Bei der Auswahl der Nutensteine bitte die Anschlussmaße des Futters (Verzahnung/Nutbreite) prüfen