HSKN 250-280
Harte Stufenaufsatzbacken
Ident.-Nr. 129102
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
HSKN 250-280, Harte Stufenaufsatzbacken
- Verzahnung: 1.5 mm x 60°
- Nutbreite: 20 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
Technische Details
Produktgruppe | Harte Stufenaufsatzbacken |
---|---|
Verzahnung | 1.5 mm x 60° |
Nutbreite N [mm] | 20 |
Breite B [mm] | 44.5 |
Höhe H [mm] | 54 |
Länge L [mm] | 96 |
Einspanntiefe T [mm] | 12 |
Lochabstand a [mm] | 30 |
Lochabstand b [mm] | 26 |
Lochabstand c [mm] | 26 |
Schrauben | M12 |
Werkstoff | Stahl 16MnCr5, gehärtet |
m/Satz [kg] | 2.8 |