SHB 210
Harte Stufenaufsatzbacken
Ident.-Nr. 121102
SHB 210, Harte Stufenaufsatzbacken
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Verzahnung: 1/16" x 90°
- Nutbreite: 17 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Möchten Sie den genauen Spannbereich auf Ihrem Drehfutter wissen oder benötigen Sie einen anderen Spannbereich? Dann klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Technische Details
| Product group | Hard stepped top jaws |
|---|---|
| Serration | 1/16" x 90° |
| Slot width N [mm] | 17.0 |
| Width B [mm] | 40.0 |
| Height H [mm] | 49.0 |
| Length L [mm] | 84.3 |
| Clamping depth T [mm] | 12.0 |
| Hole spacing a [mm] | 28.7 |
| Hole spacing b [mm] | 19.0 |
| Hole spacing c [mm] | 19.0 |
| Screws | M12 |
| Material | Steel 16MnCr5, hardened |
| m/set [kg] | 2.0 |