arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SP-HB-M 400-500/4 Abbildung ähnlich

SP-HB-M 400-500/4

Harte Stufenaufsatzbacken

Ident.-Nr. 1457323

Auf Lager
SP-HB-M 400-500/4, Harte Stufenaufsatzbacken

Produktmerkmale:
  • Verzahnung: Modul 2
  • Nutbreite: 25.5 mm
  • Liefereinheit: 1 Satz = 4 Stück
Tools:
  • Möchten Sie den genauen Spannbereich auf Ihrem Drehfutter wissen oder benötigen Sie einen anderen Spannbereich? Dann klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Produktgruppe Harte Stufenaufsatzbacken
Verzahnung Modul 2
Nutbreite N [mm] 25.5
Breite B [mm] 57.5
Höhe H [mm] 73.0
Länge L [mm] 159.1
Einspanntiefe T [mm] 22.0
Lochabstand a [mm] 38.3
Lochabstand b [mm] 42.0
Lochabstand c [mm] 42.0
Schrauben M20
Werkstoff Stahl 16MnCr5, gehärtet
m/Satz [kg] 13.6