arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
WDP-5X-DSM 99-70-M

WDP-5X-DSM 99-70-M

Modules de bridage

Ident.-Nr. 471611

Auf Lager
Système de serrage modulaire pour le serrage direct des pièces à usiner - version standard

Caractéristiques des produits :
  • Module de serrage direct des pièces
  • Système à actionnement manuel
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: Ø99 x 70 mm
  • Effort de plaquage: 15 kN
  • Répétabilité: < 0.005 mm
  • Couple d'activation: 20 Nm
  • Poids: 3.9 kg
Hauteur H [mm] 70.0
Effort de plaquage [kN] 15.0
Moment d'actionnement max. [Nm] 20.0
Répétabilité [mm] < 0.005
Poids [kg] 3.9

Etendue de la livraison
Module de serrage direct, notice d'utilisation