arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
GFB 125-35-10

GFB 125-35-10

Plaque à ressort, mors à traction descendante

ID 432498

Mors rapportés, standard

Caractéristiques des produits :
  • Plaque à ressort, mors à traction descendante
  • Interface 1: W-125-1
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 125 x 35 x 10 mm
  • Poids: 0.17 kg
Largeur [mm] 125.0
Profondeur [mm] 10.0
Hauteur [mm] 35.0
Offre groupée Pièce
Poids [kg] 0.17

Etendue de la livraison
Mors rapporté, vis de fixation