arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
WTR-A 250/3

WTR-A 250/3

Schnellwechselbacken

Ident.-Nr. 1556817

Auf Lager
Spannbacken Standard

Produktmerkmale:
  • Aufsatzbackenrohling
  • Schnellwechselbacke
  • Passend zu: TANDEM BWA-Spanner Baugröße 250
Technische Daten:
  • Abmessungen: 110,5 x 84,8 x 41 mm
  • Material: 16MnCr5
  • Gewicht: 2.9 kg
Breite [mm] 84.8
Höhe [mm] 41.0
Material 16MnCr5
Passend zu 250
Gewicht [kg] 2.9

Lieferumfang
Schnellwechselbacke