SGVA-B 160-30-81
Prismabacken
Ident.-Nr. 1468524
Systembacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Passend zu: KSC3 160
- Abmessungen: 160 x 81 x 30 mm
- grip-Stufe: 3 mm
- Anzahl Rasterbohrungen: 12
Technische Details
Breite [mm] | 160 |
---|---|
Tiefe [mm] | 81 |
Höhe [mm] | 30 |
Gebinde | Stück |