arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SGWB-G3-F 40-64-34.9

SGWB-G3-F 40-64-34.9

反爪

Ident.-Nr. 490728

Begrenzt verfügbar
标准型系统卡爪

产品特性:
  • 可翻转的夹爪,固定式
  • 接口 1: W-40
  • 适用于: KSM2 90
技术参数:
  • 尺寸: 40 x 64 x 34,9 mm
  • 夹持台阶: 3 mm
  • 重量: 0.9 kg
宽度 [mm] 40.0
深度 [mm] 64.0
高度 [mm] 34.9
重量 [kg] 0.9

标配范围
系统爪