arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
TRIBOS-M SVL-12 Ø1x100 Illustration similaire

TRIBOS-M SVL-12 Ø1x100

Extensions polygonales

ID 215701

Stock faible
TRIBOS-M SVL-12 Ø1x100, Extensions polygonales
  • TRIBOS SVL
  • Diamètre de serrage: 1 mm
  • Diamètre de serrage côté machine: 12 mm
  • Longueur totale: 100 mm
  • Concentricité: < 0,003 mm à 2,5 x D
Technologie Extensions polygonales
Gammes TRIBOS SVL
Interface de porte-outils SVL-12
Diamètre de serrage D1 1 mm
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 11.0
D5 12 mm
Longueur totale L [mm] 100.0
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 24.0
Poids [kg] 0.05

Version
Idéal avec l’utilisation de nos systèmes de porte-outils TENDO et TRIBOS

Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D

Qualité de la queue d'outil
h6

Vitesse max.
35.000 1/min

Individuel
La longueur standard de 100 mm peut être raccourcie individuellement jusqu'à une longueur minimale de 50 mm
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande