arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
iTENDO² easy connect Upgrade Abbildung ähnlich

iTENDO² easy connect Upgrade

Sensorischer Werkzeughalter, Komponenten und Zubehör

ID 1484688

iTENDO² easy connect Upgrade
  • Baureihe: iTENDO²
  • Nicht im Lieferumfang enthalten: Enthält keinen iTENDO² Werkzeughalter. Bitte iTENDO² mit passender Maschinenschnittstelle separat bestellen.
  • Voraussetzung: iTENDO² pad ist für die Konfiguration notwendig.
Technologie Sensorischer Werkzeughalter, Komponenten und Zubehör
Baureihe iTENDO²
Analogausgabe [V] 10.0
Datenrate [Hz] 100.0
Speicherplätze 64 (Vorwahl iTENDO²)

Ausführung
Mit iTENDO² easy connect kann der iTENDO² über eine I/O-Schnittstelle mit der Maschine verbunden werden und die Messdaten vom iTENDO² werden mit 100 Hz auf einer Analogschnittstelle bereitgestellt. Somit können übergeordnete Systeme wie die Maschine oder eine vorhandene Prozessüberwachung das Signal des iTENDO² verarbeiten.
Konfiguration erfolgt über iTENDO² pad.

Individuell
Einfache Anbindung des smarten Werkzeughalters iTENDO² an die Maschine
Erweiterte Datenerhebung - „closest to the part“ für Ihr vorhandenes System
Hohe Datenqualität - durch direkte Aufnahme von Prozessdaten am letzten nicht verschleißbaren Teil

Lieferumfang
Wireless Receiver für den Maschinenraum zum Verschrauben, 15-m-Kabel, Schaltschrankmodul Connect Box