TENDO RLA HSK-C 50 Ø10x65
Ident.-Nr. 205353
- Hydrodehnspannfutter
- Baureihe: TENDO RLA
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-C 50
- Spanndurchmesser: 10 mm
- Auskraglänge: 65 mm
- Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 45 Nm
Technische Details
| Technologie | Hydrodehnspannfutter |
|---|---|
| Baureihe | TENDO RLA |
| Werkzeughalterschnittstelle | HSK-C 50 |
| Werkzeughalternorm | DIN ISO 12164-1 |
| Spanndurchmesser D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 30.0 |
| D6 [mm] | 26.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 65 mm / 2.6" |
| L2 [mm] | 39.6 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 35.0 |
| Min. Drehmoment [Nm] | 45.0 |
| Gewicht [kg] | 0.6 |
| Kühlmitteldicht | ja |
| Standardlänge | ja |
Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Werkzeugschaftqualität
h6
Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar
Datenträger
Bohrung für Datenträger optional
Werkzeughalterwechsel
Für manuellen Werkzeughalterwechsel
Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur radialen Längenverstellung für eine μ-genaue Werkzeugvoreinstellung
Lieferumfang
Inklusive Innensechskantschlüssel für TENDO RLA, ohne Betätigungsschlüssel
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich