GZB-S Ø20 Ø16 KD
Zwischenbüchsen kühlmitteldicht
Ident.-Nr. 207933
GZB-S Ø20 Ø16 KD, Zwischenbüchsen kühlmitteldicht
- Kühlmitteldicht
- Spanndurchmesser: 16 mm
- Außendurchmesser: 20 mm
- Länge: 50.5 mm
Technische Details
Technologie | Zwischenbüchsen kühlmitteldicht |
---|---|
Baureihe | GZB-S KD |
Werkzeughalterschnittstelle | GZB-S Ø 20 KD |
Spanndurchmesser D1 | 16 mm |
D2 | 20 mm |
D3 [mm] | 24 |
L10 [mm] | 2 |
Gewicht [kg] | 0.1 |
Ausführung
Kühlmitteldicht
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm
Kühlung
Für innere Kühlmittelzufuhr
Kühlmitteldicht bis max. 80 bar
Bund geschlossen
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich