GZB-S Ø20 Ø3/8" KD
Intermediate Sleeves, coolant-proof
ID 224438
GZB-S Ø20 Ø3/8" KD, Intermediate Sleeves, coolant-proof
- Coolant-proof
- Clamping diameter: 3/8"
- O.D.-Diameter: 20 mm
- Length: 50.5 mm
Technical details
| Technologie | Zwischenbüchsen kühlmitteldicht |
|---|---|
| Baureihe | GZB-S KD |
| Werkzeughalterschnittstelle | GZB-S Ø 20 KD |
| Spanndurchmesser D1 | 3/8" |
| Außendurchmesser D2 | 20 mm |
| D3 [mm] | 24.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 50,5 mm / 2.0" |
| Auskraglänge L1 [mm] | 50.5 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Gewicht [kg] | 0.1 |
| Kühlmitteldicht | ja |
| Standardlänge | ja |
Ausführung
Kühlmitteldicht
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm
Kühlung
Für innere Kühlmittelzufuhr
Kühlmitteldicht bis max. 80 bar
Bund geschlossen
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich