SWO-P8M5-A
Fluid feed-through module
ID 9872068
Module de passage de fluide SWO-F, Taille: P8M5, Changeur côté outil, Côté adaptateur
- Nombre de passages de fluide: 8
Technical details
| Convient pour | Changeur côté outil |
|---|---|
| Schéma de vissage | J |
| Type de transmission | Pneumatique |
| Poids [kg] | 0.17 |
| Température ambiante mini. [°C] | 5.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 60.0 |
| Nombre de passages de fluide | 8.0 |
| Raccordement | M5 |
| Type d'énergie | Air, vide |
| Pression d'utilisation maximale [bar] | 8.0 |
| Sortie de raccordement | axial ou radial |
| Caractéristiques spécifiques | Si nécessaire, un autre module optionnel peut être fixé radialement sur une deuxième ligne avec l'interface de fixation J. Le coefficient de débit kV dépend du type de connexion.<br>Connexion axiale kV : 0,0622, connexion radiale kV : 0,0588, connexion axiale et radiale combinée kV : 0,0595. |
Informations générales concernant la gamme
Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.
Charge admissible
correspond au poids de la charge totale appliquée sur le flasque. Au moment de la conception, il est important de prêter une grande attention aux forces et moments autorisés. N'oubliez pas que tout dépassement du poids de manipulation recommandé aura pour effet de raccourcir la durée de vie.