SSH-VL SW12-350
Accessories lathe chucks standard
Ident.-Nr. 88002867
Acessórios para placas de torno padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Chave de acionamento quadrado longa
- Para acionamento manual de placas de torno SCHUNK manuais
- Versão longa.
- Adequado para: ROTA-G 200-62
- Tamanho da chave: 12
- Comprimento: 350 mm
- Peso: 1.7 kg
Technische Details
| Square socket | 12.0 |
|---|---|
| Length [mm] | 350.0 |
| Weight [kg] | 1.7 |