ROTA NCR-A 800 Z520-SV90°
밀폐형 6죠 파워 선반 척
ID 1340108
관통 구멍이 없는 표준 파워 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 6죠 보정 척
- 밀폐형 디자인
- 진자 보상: 2+2+2 죠가 쌍으로 진동
- 스핀들 홀더: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
- 죠 인터페이스: 1/16" x 90° Nut 21H7
- 죠당 스트로크: 16 mm
- 피스톤 스트로크: 40 mm
- 진자 보상: ± 3.5 mm
- 최대 클램핑 포스: 160 kN
- 최대 구동력: 80 kN
- 최대 회전 속도: 700 1/min
- 중량: 497 kg
Technical details
| 스핀들 유형 | ISO 702-4 |
|---|---|
| 스핀들 크기 | Nr. 20 (Z520) |
| 톱니 | 1/16" x 90° |
| 최대 회전 속도 [1/min] | 700.0 |
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 160.0 |
| 최대 구동력 [kN] | 80.0 |
| 스트로크/죠 [mm] | 16.0 |
| 피스톤 스트로크(H) [mm] | 40.0 |
| 진자 보상 [mm] | ± 3.5 |
| 관성의 모멘트 [kgm²] | 34.0 |
| 중량 [kg] | 497.0 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- X-axis:
- n [min-1]
- Y-axis:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 315
- red
-
SWB 250
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요
제공 범위
척, 상부 죠용 T너트 또는 설치 나사, 척 설치 나사, 아이 볼트 및 작동 매뉴얼