BAV 2
Backen-Ausdrehvorrichtung
ID 119102
BAV 2, Backen-Ausdrehvorrichtung Leichte Ausführung
- Innendurchmesser I: 135 mm
- Außendurchmesser A: 215 mm
Technical details
| Diâmetro interno I [mm] | 135.0 |
|---|---|
| Diâmetro externo A [mm] | 215.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 30.0 |
| Min. posição de ajuste [mm] | 215.0 |
| Máx. posição de ajuste [mm] | 285.0 |
| Min. posição de ajuste [mm] | 70.0 |
| Máx. posição de ajuste [mm] | 140.0 |
| Peso [kg] | 5.2 |