EGK CNK-SG-ABB-OmniCoreC30
ID 1529617
シングルグリッパー, EtherNet/IP, 適合タイプ: IRB, CRB
- ケーブル長: 5 m
Technical details
| 制造商 | ABB |
|---|---|
| 系列 | IRB, CRB |
| 控制器 | OmniCore C30 |
| 连接 | 控制器,外部电缆布线 |
| 电缆长度 [m] | 5.0 |
ID 1529617
| 制造商 | ABB |
|---|---|
| 系列 | IRB, CRB |
| 控制器 | OmniCore C30 |
| 连接 | 控制器,外部电缆布线 |
| 电缆长度 [m] | 5.0 |