arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。

ツールホルダーの構成

Configuration status
基本
製品の設定は、 標準プログラムを使用して行います。
オプション/アクセサリーでは、 追加料金が発生する場合があります - これは割引の 対象となります

カスタム
あなたの選択には、 カスタム実装(標準プログラム外)が必要です。
追加料金/追加費用は 別途請求され、割引の対象にはなりません
価格はお問い合わせください - 割引は、数量に応じたボリュームディスカウントのみ可能となっています。
Projecting length (L1) [mm]
Auskraglänge des Werkzeughalters aus der Maschinenspindel.


Das Maß kann bis zu einer vorgegebenen Grenze verlängert werden.

Hinweis:
Die Modifikation der Längen erfordert speziell angefertigte Produkte, was eine Steigerung der Produktionskosten zur Folge hat.
Body diameter length (L4) (Dependent on L1) [mm]

寸法は指定された限界まで拡張できます。

注:
長さ(L4)は、突出長さ(L1)を変更した後にのみ変更できます。
Maximum clamping length (L2) (Dependent on L4) [mm]
クランピングボアにおけるツールシャンクの最大挿入深さに対応します。

寸法は指定された限界まで拡張できます。

注:
クランプ長さ(L2)は、長さ(L4)を変更した後にのみ変更できます。
Option chip drilling
関連するインターフェース基準にしたがって、ツールホルダーに後から、もしくは追加でチップ穴を作ります。

データキャリアチップを収納するためのチップホールが必要です。
Mounting the data carrier chip option
データキャリアは、ツールホルダー識別システム内で、ツールホルダーのデータ収集および明確な分類に使用されます。

最初の入力項目には、チップのタイプコード(例:BIS-C-122-04/L)が記述されます。
第二の仕様には、チップの最大メモリー容量(例えば511バイト)が記述されています。
Option Zero (concentricity adjustment)
ツールホルダーおよび ツールおよび機械軸の振れ誤差は、4本の横止めねじを使って補正できます。  これはつまり、ほぼ0 µmの振れ精度調整が可能であることを意味しています。
Option Cool-Flow (Optimal tool edge cooling)
「Cool Flow」は、クランピングボア(D1)の壁面冷却液流路で周囲冷却を行います。冷却液は、直接ツールの切れ刃に供給されます
Option mount coolant pipe
クーラントチューブは、機械スピンドルの汚染を防ぎ、シーリング・システムを保護します。HSK クランピング装置の内部冷却液供給の移送/最適化に使用されます。
Option colour marking
ツールホルダーインターフェースのグリッパー溝には、あらかじめ定義されたカラーパレットから選択した色分けを使うことができます。

色分けにより、ツールやツールホルダーを素早く簡単に識別・整理できます。

色分けは、例えば、ツールホルダーを異なる生産ラインに割り当てるために用いることができます。
TENDO actuation key (for clamping the hydraulic Toolholder)
油圧拡張ツールホルダーのクランピングとアンクランピング・ツールシャンク用の十字ハンドル付六角穴レンチ。

これが選択されている場合、数量は注文数量に相当します。
ただし、作動レンチはデフォルトで選択解除されています。
Declaration of Conformity
添付文書は、納入された製品が有効な文書(図面、規格、仕様書、承認された逸脱事項)に従って製造され、試験されたことを文書で確認するためのものです。


Balancing protocol
これには、釣り合わせプロセスの設定パラメータと、各ツールホルダーの残留不均衡の測定結果の両方が記録されています。


Customized toolholder

Order quantity piece
TENDO P HSK-A40 Ø6x70
最大限のカスタマイズをお望みですか?
当社の通常の範囲を超えた設定をお望みですか?ご連絡いただければ、実現します。