PT-FR 400-1
Pendelbacken Trägerbacken
ID 191513
PT-FR 400-1, Pendelbacken Trägerbacken
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Verzahnung: Schräge Verzahnung
- Liefereinheit: 1 Stück
- Entdecken Sie weitere passende Spannbacken! Klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Technical details
| Product group | Pendulum jaws supporting jaws |
|---|---|
| Serration | Angled serration |
| Width B [mm] | 32.0 |
| Length L [mm] | 125.0 |
| Thread workpiece stop G | M8 |
| Material | Steel 16MnCr5, hardened |
| m/piece [kg] | 1.9 |