arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SG5A-B 65-57-40

SG5A-B 65-57-40

5 轴卡爪

ID 432473

标准型系统卡爪

产品特性:
  • 5 轴卡爪,活动式
  • 接口 1: W-65-1
  • 适用于: KSC3 125
技术参数:
  • 尺寸: 65 x 57 x 40 mm
  • 夹持台阶: 3 mm
  • 重量: 1 kg
Largura [mm] 65.0
Profundidade [mm] 57.0
Altura [mm] 40.0
Força de fixação máx. [kN] 25.0
Pacote unidade
Peso [kg] 1.0

Escopo de fornecimento
Castanha do sistema, parafusos de fixação