PDSC M12-60
Accessoires systèmes de serrage direct des pièces, standard
ID 1398348
Accessoires systèmes de serrage direct des pièces, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Vis de réglage
- Pour la fixation des axes de serrage avec un trou traversant
- Diamètre de tête: 22.6 mm
- Filetage : M12
- Longueur de vis: 60 mm
- Poids: 0.1 kg
Détails techniques
| 헤드 직경 [mm] | 22.6 |
|---|---|
| 스레드 | M12 |
| 나사 길이 [mm] | 60.0 |
| 중량 [kg] | 0.1 |
제공 범위
조절 나사