arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
PDSC M14-62 图片仅供参考

PDSC M14-62

附件直接工件夹持系统,标准

ID 1398349

附件直接工件夹持系统,标准

产品特性:
  • 调节螺钉
  • 用于紧固带孔夹持销
技术参数:
  • 刀头直径: 22.6 mm
  • 螺纹 : M14
  • 螺钉长度: 62 mm
  • 重量: 0.1 kg
Diamètre de tête [mm] 22.6
Filetage M14
Longueur de vis [mm] 62.0
Poids [kg] 0.1

Etendue de la livraison
Vis de réglage