WTG-A 100
Mors à changement rapide
ID 1479317
Mors de serrage standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mors à changement rapide avec filets de fixation
- Pour le maintien des inserts de serrage ou des barres de serrage
- Compatible avec: Etau TANDEM BWA taille 100
- Dimensions: 46,4 x 55 x 16 mm
- Poids: 0.3 kg
Información técnica
| Ancho [mm] | 55.0 |
|---|---|
| Altura [mm] | 16.0 |
| Indicado para | 100 |
| Peso [kg] | 0.3 |
Etendue de la livraison
Mors à changement rapide