GBE-VS 125-19-45
Smooth jaw
ID 430416
Top jaws, standard
Product features:
Product features:
- Smooth jaw VS
- Interface 1: W-125-3
- Dimensions: 125 x 19 x 45 mm
- Weight: 0.63 kg
Détails techniques
| Largura [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Profundidade [mm] | 45.0 |
| Altura [mm] | 19.0 |
| Pacote | unidade |
| Peso [kg] | 0.63 |
Escopo de fornecimento
Castanha de sobrepor, parafusos de fixação