SW 200-1
Clamping inserts
ID 194146
SW 200-1, Clamping inserts
- Height H: 15 mm
- Length L: 25.5 mm
- Width B: 16 mm
- Thread G: M6
Détails techniques
| 高度 H [mm] | 15.0 |
|---|---|
| 长度 L [mm] | 25.5 |
| 宽度 B [mm] | 16.0 |
| 螺纹 G | M6 |
如果在动力车床卡盘上使用浮动爪,可能会出现空隙。为了覆盖这些空隙,我们可提供 2 种夹持插件,属于供货范围内。