KSX-E 125-430 IOL
5 轴虎钳
ID 1601446
机电单动式虎钳,标准版
产品特性:
产品特性:
- 无系统卡爪
- 通过 IO-Link 控制
- 连续可编程的夹持力
- 连续可编程的夹持行程
- 卡爪预定位
- 气动介质传输到系统卡爪
- IO-Link 接口: 弹簧接触
- 尺寸: 125 x 492 x 150 mm
- 基本夹持行程: 120 mm
- 夹持力: 6 - 40 kN
- 工作电压控制装置: 24 V DC
- 工作电压执行器: 48 V DC
- 重量: 32 kg
Détails techniques
| 虎钳的宽度 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 最小夹持力 [kN] | 6.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 40.0 |
| 工作电压控制装置 [V DC] | 24.0 |
| 工作电压执行器 [V DC] | 48.0 |
| 基本夹持行程 [mm] | 120.0 |
| 重量 [kg] | 32.0 |
标配范围
虎钳,操作手册;无系统夹爪,无用于机床控制系统集成的固定触点
可编程的夹持力
可通过软件连续调整夹持力,每个卡爪的调整范围为 6 kN 到 40 kN。
卡爪预定位和可编程的夹持行程
可以根据工件尺寸预定位卡爪,这样在自动上料过程中可以将夹持行程和夹持时间减至最小。
气动介质传输到系统卡爪
如需通过动态压力控制工件接触或清洁夹持表面,系统卡爪必须根据客户进行定制化调试。
夹持范围
必须使用相应的拉杆加长件来延长虎钳(参见附件)以覆盖从 5 到 420 mm 的完整夹持范围。