arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
AGM-XY

AGM-XY

Unidade de compensação
Unidade de compensação modular com compensação XY para compensação de imprecisões e tolerâncias. Como parte da família de produtos AGM, o AGM-XY pode ser combinado de forma flexível com o AGM-Z e, portanto, sempre oferece o comportamento de compensação correto para uma ampla gama de aplicações.
Contenu disponible prochainement

Unité de compensation AGM

Précis. Fiable. Modulaire.
Unité de compensation modulaire de conception compacte, équipée de guides robustes.

L'unité de compensation AGM ajuste efficacement les tolérances dans les processus automatisés avec des robots. Par exemple, il est possible d'éviter les situations contraignantes lors du chargement et du déchargement des machines-outils, les imprécisions dans les processus d'assemblage ou les bourrages lors de la collecte des bacs. La famille de produits AGM modulaires comprend 23 tailles différentes, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire de faire des compromis en ce qui concerne les contours gênants. Grâce à un large éventail de variantes, les utilisateurs trouveront toujours l'appareil qui convient à leurs besoins.

Voir le flyer

AGM en cours d'utilisation

Contenu disponible prochainement
Contenu disponible prochainement

Avantages - Vos bénéfices

  • Absorption maximale de la force avec une hauteur totale minimale
    grâce au guidage uniplanaire breveté avec des guidages linéaires à galets à forte charge.

  • Flexibilité maximale
    grâce à la modularité de la famille de produits AGM, des combinaisons avec Z sont possibles.

  • Compensation efficace dans les positions horizontales et inclinées
    grâce aux cartouches à ressort et à air brevetées en option pour la compensation du poids dans les directions x et y - idéal pour les applications exigeantes.

  • Course d'égalisation réglable individuellement
    pour l'adaptation variable à l'infini de la course de compensation ou le blocage de certaines directions de compensation.

  • Verrouillage centré
    pour centrer l'unité dans une position définie.

  • Verrouillage excentré pneumatique
    pour un verrouillage en position non centrée.

  • Stabilité de processus améliorée
    grâce à diverses options d'interrogation via des commutateurs magnétiques.

Robot visuel clé PLUS

Découvrez Robot PLUS

Composants et expertise alignés sur votre vision
La nouvelle gamme Robot PLUS offre des solutions de fin de bras à l'épreuve du temps pour votre automatisation, à partir d'une source unique.

Utilisez les possibilités de la robotique pour optimiser votre production. La flexibilité et l'efficacité sont essentielles dans l'industrie moderne. La gamme Robot PLUS de SCHUNK est spécialement conçue pour améliorer votre processus de production.

Vers le portefeuille Robot PLUS