arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Ausgewählte Linearachse
G 280-ZSS-75ATS15-450-SL

Linearachskonfiguration

Course [mm]
An dieser Stelle kann der gewünschte Hub der Linearachse eingegeben werden.

Wenn eine Auslegung der Linearachse mit Hilfe des Auslegungstools Linearachsen durchgeführt wurde, wird der Hub automatisch übernommen und darf nicht geändert werden, da dieser die technischen Eigenschaften der Linearachse beeinflusst.
Position de la glissière [mm]
Longueur totale de l'axe linéaire [mm]
Arbre d'entraînement
Je nach Achsanwendung muss der Sitz der Antriebswelle am Profil definiert werden.

Speziell bei Achskombinationen und mechanischer Synchronisation werden mehrere Antriebswellen benötigt.



Der Abgang der Antriebswelle ist zudem auch im CAD-Modell ersichtlich.
Fin de course inductif

Lardons
Die Linearachse lässt sich wahlweise über Nutensteine oder Befestigungsleisten befestigen.

Die Nutensteine können an unterschiedlichen Seiten der Linearachse angebracht werden.


Champ d'application de la livraison du moteur
Standardmäßig ist kein Motor im Lieferumfang enthalten.

Sollten Sie einen Motor benötigen wenden Sie sich gerne an uns.

Axes linéaires sur mesure et configurables

Quantité commandée
G 280-ZSS-75ATS15-450-100-1020-AZ1-0
Wilt u een maximale aanpassing?
Valt uw configuratie buiten ons normale bereik? Neem contact met ons op en wij helpen u verder.