arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Technologie de serrage de pièce novembre 2023

Changement rapide des mors, manuel ou entièrement automatisé - sans outillage

SCHUNK donne un coup de pouce à l'automatisation : les étaux de serrage automatique TANDEM BWA permettent le serrage entièrement automatique de différentes pièces en petits lots. Les mors de serrage de la dernière génération d'étau de serrage automatique peuvent être changés de manière flexible avec le robot. Cela permet de réduire considérablement les temps d'équipement, en particulier pour les applications multiples et les cubes de serrage.
Système de changement rapide de mors SCHUNK TANDEM3 Avec le nouvel étau de serrage automatique TANDEM BWA, les robots peuvent changer automatiquement les mors de serrage des étaux de serrage automatique.

Dans de nombreux pays industrialisés, le marché du travail ne peut plus répondre à la demande de travailleurs qualifiés. De nombreuses industries sont également confrontées à des pressions concurrentielles qui exigent des opérations de fabrication plus productives. Ces deux tendances signifient que les processus automatisés deviennent de plus en plus importants et que les entreprises devront tôt ou tard s'y ouvrir. Le spécialiste des applications SCHUNK a développé un module approprié pour élargir les possibilités des processus d'usinage autonomes. Grâce au nouveau système de changement rapide des mors BWA, les mors des étaux de serrage automatique TANDEM peuvent désormais être changés manuellement ou de manière entièrement automatique par un robot. À l'avenir, le système sera disponible en standard pour les étaux de serrage automatique pneumatiques et hydrauliques à 2 et 3 mors dans les tailles 100, 140, 160 et 250.

Temps de réponse courts pour les changements de taille des lots

Les mors à changement rapide inclus dans les dispositifs de serrage peuvent être remplacés automatiquement en quelques secondes sans l'aide d'aucun outil. En tant que fournisseur expérimenté d'une gamme complète, SCHUNK propose également la pince parallèle pneumatique PGN-plus-P pour un placement automatisé à cette fin. Les doigts des pinces sont équipés de pièces de maintien spéciales à ressort. Cela permet de déverrouiller automatiquement les mors rapportés, de les saisir et de les réinsérer dans un ajustement positif. L'application peut ainsi être adaptée à tout moment et de manière flexible à de nouvelles fonctions de serrage. Le système de changement rapide des mors TANDEM permet également un changement manuel cinq fois plus rapide que les changements de mors conventionnels.

Système de changement rapide de mors SCHUNK TANDEM3 Les mors à changement rapide inclus dans les dispositifs de serrage peuvent être remplacés automatiquement en quelques secondes sans l'aide d'aucun outil.

Détection intégrée par défaut

En termes d'automatisation, les options de détection intégrées en standard dans les dispositifs de serrage sont particulièrement compatibles avec l'avenir. Outre la détection dynamique brevetée de la pression pour les positions de base « ouverte » et « fermée » du mors, la surveillance du transfert d'air comprimé vers le mors du mandrin est déjà intégrée. De cette manière, un contrôle du contact ou un nettoyage des surfaces de serrage peut être effectué par le client.
Tous les étaux de serrage automatique TANDEM ont un point commun : ils offrent des forces de serrage élevées et constantes, une conception compacte et une accessibilité optimale pour l'usinage sur 5 faces, même dans les espaces les plus restreints. Compétitivité accrue dans tous les secteurs grâce à une flexibilité maximale et à des temps de réponse courts. Outre l'étau de serrage automatique et les mors de serrage, les composants de manipulation du robot sont également essentiels pour une séquence de processus automatisée. Grâce à sa vaste gamme de produits parfaitement adaptés les uns aux autres dans les domaines du maintien d'outils, de la technique de préhension et des composants d'automatisation, SCHUNK propose des solutions d'application d'un seul tenant.