arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KSC3-K 160-280

KSC3-K 160-280

Etau de serrage de base

ID 1514292

Étau serrage simple standard

Caractéristiques des produits :
  • Sans mors
  • Corps de base nickelé
  • Compatible VERO-S
  • Standard
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 160 x 280 x 70 mm
  • Force de serrage max.: 50 kN
  • Couple de rotation max.: 175 Nm
  • Poids: 21 kg
Width of the clamping vise [mm] 160.0
Max. clamping force [kN] 50.0
Max. torque [Nm] 175.0
Weight [kg] 21.0

Scope of delivery
Vise, operating manual; without system jaws