arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ER 40 P HSK-A 100x160 Illustration similaire

ER 40 P HSK-A 100x160

Mandrins à pince ER de précision

ID 1473973

ER 40 P HSK-A 100x160, Porte-outils
  • Mandrins à pince ER de précision
  • Gammes: Mandrins à pince ER de précision
  • Interface de porte-outils: HSK-A 100
  • Longueur de projection: 160 mm
  • Concentricité: ≤ 0,003 mm à 2,5 x DPrécision de concentricité ≤ 0,003 mm à 2,5 x D en utilisant la pince de serrage de précision ER et un couple défini
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Etendue de la livraison: Avec écrou de serrage
Technologie ER Präzisions-Spannzangenfutter
Baureihe ER Präzisions-Spannzangenfutter
Werkzeughalterschnittstelle HSK-A 100
Werkzeughalternorm DIN ISO 12164-1
ER Spanngröße ER 40
Min. Spanndurchmesser D1 [mm] 4.0
Max. Spanndurchmesser D1 [mm] 26.0
D2 [mm] 62.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 160 mm / 6.3"
Auskraglänge L1 [mm] 160.0
L4 [mm] 29.0
L5 [mm] 131.0
G M28x1.5
Gewicht [kg] 4.53
Kühlmitteldicht ja

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm bei 2,5 x D
Die Rundlaufgenauigkeit von ≤ 0,003 mm bei 2,5 x D unter Verwendung der ER Präzisions-Spannzangen und einem definierten Drehmoment

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Lieferumfang
Inklusive Spannmutter

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich