arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
TRIBOS-M JIS-BT 30 Ø3x52 Illustration similaire

TRIBOS-M JIS-BT 30 Ø3x52

Porte-outils de serrage polygonal

ID 225668

TRIBOS-M JIS-BT 30 Ø3x52, Upínače nástrojů
  • Polygonální upínače nástrojů
  • Řada: TRIBOS-Mini
  • Rozhraní upínače nástrojů: JIS-BT 30
  • Uchopovací průměr: 3 mm
  • Projekční délka: 52 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm při 2,5 x D
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
  • Min. točivý moment: 1.5 Nm
Technologie Polygonální upínače nástrojů
Řada TRIBOS-Mini
Rozhraní upínače nástrojů JIS-BT 30
Norma upínače držáku DIN ISO 7388-2 JD
Upínací průměr D1 3 mm
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 11.0
D4 [mm] 16.0
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 52 mm / 2.0"
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 25.2
L6 [mm] 30.0
Min. točivý moment [Nm] 1.5
Vlastní hmotnost [kg] 0.25
Standardní délka ano

Provedení
Optimální pro operace řezání lehkých kovů - zvažte radiální síly

Obvodová házivost
≤ 0,003 mm při 2,5 x D

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Jakost stopky nástroje
h6

Datové nosiče
Vyvrtaný otvor pro nosič dat jako volitelná možnost

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Napájení chladivem
Dodávka chladiva podle ISO 7388 JD

Šroub pro nastavení délky
Bez stavěcího šroubu pro nastavení axiální délky

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání