arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
WEL SK 50 Ø6x100 Abbildung ähnlich

WEL SK 50 Ø6x100

WELDON Flächenspannfutter

ID 263581

WEL SK 50 Ø6x100, Werkzeughalter
  • WELDON Flächenspannfutter
  • Baureihe: WELDON
  • Werkzeughalterschnittstelle: SK 50
  • Spanndurchmesser: 6 mm
  • Auskraglänge: 100 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm gemessen vom Kegel zu D1
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Lieferumfang: Inklusive WELDON Spannschraube
Technologie Porte-fraises WELDON
Gammes WELDON
Interface de porte-outils SK 50
Porte-outil standard DIN ISO 7388-1 AD/AF
Diamètre de serrage D1 6 mm
D2 [mm] 25.0
D6 [mm] 14.5
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 100 mm / 3.9"
L2 [mm] 35.0
L4 [mm] 80.9
G1 M6
Poids [kg] 3.01
Étanche au liquide d'arrosage Oui

Version
Pour le serrage d'outils avec queues cylindriques selon DIN 1835B/6359HB

Concentricité
≤ 0,003 mm mesuré du cône à D1

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Filetage G1
G1 = filetage pour vis de serrage

Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Alimentation en liquide de coupe
Approvisionnement en liquide de refroidissement conformément à la norme ISO 7388 AD/AF
Les alésages pour formulaire AF sont scellés pour le transport.

Etendue de la livraison
Avec vis de serrage WELDON

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande