ROTA NCS 400/6 Z300-KV
Mandrins automatiques à 6 mors sans passage au centre
ID 865050
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
En savoir plus et nous contacter ici.
Mandrins de tour automatique standard sans trou de passage
Information sur l'arrêt de la production :
Information sur l'arrêt de la production :
- Date de fin des ventes: 2023-12-31
- Mandrins à levier 6 mors
- Fermeture hermétique
- Traction descendante active des mors de base
- Dispositif pendulaire à compensation: 2+2+2 mors oscillants par paires
- Support de broche: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
- Interface des mors: Tenon-rainure
- Course par mors : 7.7 mm
- Course du piston: 25 mm
- Mors à traction descendante: 0.3 mm
- Dispositif pendulaire à compensation: ± 3 mm
- Force de serrage max.: 80 kN
- Force d'actionnement max.: 48 kN
- Vitesse de rotation max.: 2000 1/min
- Poids: 150 kg
Détails techniques
| Type de broche | ISO 702-4 |
|---|---|
| Taille de broche | Nr. 11 (Z300) |
| Denture | Tenon-rainure |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 2000.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 80.0 |
| Force d'actionnement max. [kN] | 48.0 |
| Course/mors [mm] | 7.7 |
| Mors à traction descendante [mm] | 0.3 |
| Longueur du levier [mm] | 53.5 |
| Course du piston (H) [mm] | 25.0 |
| Dispositif pendulaire à compensation [mm] | ± 3 |
| Poids [kg] | 150.0 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SRK 200, 7.8 kg
- red
-
SRK 200, 6.24 kg
- yellow
-
SRK 200, 3.9 kg
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%