arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GSM-P 32-AS-S-090 Illustration similaire

GSM-P 32-AS-S-090

Module de roto-pince avec pince parallèle

ID 304731

Module de roto-pince avec pince parallèle GSM-P, Taille: 32, pneumatique, avec maintien de la force de préhension: AS, Amortissement de la position finale: Amortisseur hydraulique

  • Course par mors : 4 mm
  • Angle de rotation: 90 °
  • Force à la fermeture: 51 N
  • Réglage des fins de course: 90 °
  • Couple: 0.35 Nm
Zdvih na čelist [mm] 4.0
Zavírací síla [N] 51.0
Min. síla pružiny [N] 12.0
Krouticí moment [Nm] 0.35
Úhel rotace [°] 90
Nastavitelnost koncové polohy [°] 90.0
Tlumení rotace hydr. tlumič
Doporučená hmotnost obrobku [kg] 0.2
Spotřeba vzduchu při uchopování [cm³] 4.0
Spotřeba vzduchu při rotaci [cm³] 9.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.42
Jmenovitý provozní tlak [bar] 6.0
Max. provozní tlak [bar] 6.5
Min. provozní tlak pro uchopování [bar] 4.0
min. provozní tlak pro rotaci [bar] 3.5
Doba zavření [s] 0.03
Doba otevření [s] 0.04
Doba otáčení při středním zatížení** [s] 0.12
Max. přípustná délka prstu [mm] 32.0
Max. přípustná hmotnost jednoho prstu [kg] 0.04
Max. přípustná setrvačnost konstrukce [kgmm²] 140.0
Třída ochrany IP 30
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Opakovatelná přesnost uchopování [mm] 0.02
Opakovatelná přesnost rotace [°] 0.1
Délka X [mm] 40.0
Šířka Y [mm] 63.5
Výška Z [mm] 112.5
Max. moment Mx [Nm] 1.5
Max. moment My [Nm] 1.0
Max. moment Mz [Nm] 3.0
Max. axiální síla Fz max. [N] 105.0
Verze s tlumičem nárazů ano
*Doba otáčení při průměrném zatížení příslušenstvím, což odpovídá polovině max. přípustného momentu setrvačnosti provedení. Lze provozovat bez zaškrcení pro otočný pohyb.

Informations générales concernant la gamme

Force de préhension
est la somme arithmétique de force individuelle agissant sur chaque mors de base à une distance P (voir schéma).

Longueur des doigts
est mesurée depuis la surface de référence comme la distance P en direction de l'axe principal.

Poids de pièce recommandé
est calculé pour une préhension par adhérence avec un coefficient de friction statique de 0,1 et un coefficient de sécurité de 2 pour compenser un glissement de la pièce à une accélération dû à la gravité g. Une préhension de forme ou positive permet des poids de pièce admissible nettement plus élevés.

Répétabilité
se définit comme étant la dispersion de la position de fin de course pour 100 courses successives.

Temps de fermeture, d'ouverture et de rotation
Les temps de fermeture et d'ouverture sont des temps de déplacement des mors de base uniquement, sans les doigts de préhension spécifiques à l'application. Les temps de rotation sont les temps de mouvement rotatif uniquement. Les temps de commutation des distributeurs, les temps de remplissage des tuyaux, ou les temps de réponse des automates ne sont pas inclus et doivent être pris en compte lors du calcul des temps de cycle.

La charge structurelle moyenne
est censée représenter une charge typique. Elle est définie par la moitié du moment d'inertie max. admissible pouvant être entraîné en rotation sans limitation du débit d'air, ni choc ni à-coup, avec une charge centrée et un axe de rotation vertical.

Principe de fonctionnement
Combinaison d'entraînement rotatif et à piston

Matériau du corps
Alliage d'aluminium anodisé

Matière des mors de base
Acier

Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantie
24 mois

Caractéristiques de la durée de vie
sur demande

Etendue de la livraison
Douilles de centrage, joints toriques pour raccordement direct sans flexible, billes en acier pour le réglage de l'angle de rotation, notice de montage et d'utilisation avec déclaration d'incorporation

Maintien de la force de préhension
possible avec maintien mécanique de la force de préhension ou clapet anti-retour SDV-P